Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1152.181030 |
K1152.201230 |
K1152.281330 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=diametro esterno (mm) | D1=diametro esterno (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.43 € | 1 | 4 giorni | 20 | 18 | 12 | 10 | 8 | ||
12.58 € | 1 | 4 giorni | 25 | 20 | 14 | 12 | 9 | ||
19.92 € | 1 | 4 giorni | 30 | 28 | 20 | 13 | 10 |
Loading...
Materiale principale | Ottone | Corpo con finitura superficiale | nichelato e lucidato a specchio | Sensibilità | 30' |
---|
Configura
Proprietà di base
D=diametro esterno(mm)
D1=diametro esterno(mm)
D2(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali