Morsetti a cuneo lavorabili (K0041)

Morsetti a cuneo lavorabili (K0041)
· Aggiunta di lunghezza per la lavorazione dei profili del pezzo

· Sovrametallo per ganascia

· Per forze di serraggio elevate

· Corpo base temprato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0041.08
K0041.0810
K0041.12
K0041.16
K0041.1214
K0041.1618
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione 2 A max.
(mm)
A min.
(mm)
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
C
(mm)
D=filettatura
(mm)
E
(mm)
G
(mm)
Forza di serraggio max
(kN)
Coppia di serraggio max
(Nm)

139.85 €

1 4 giorni per foro filettato3733292115M8X252.5M81525

139.85 €

1 4 giorni per cava a T3733292115M8X252.5101525

211.21 €

1 4 giorni per foro filettato5952413022M12X404M123085

285.43 €

1 4 giorni per foro filettato7667564229M16X605M1650210

211.21 €

1 4 giorni per cava a T5952413022M12X304143085

285.43 €

1 4 giorni per cava a T7667564229M16X5051850210

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio per utensili Corpo con finitura superficiale tipo temprato Materiale dei componenti Acciaio per utensili
Componente di finitura superficiale finitura temprata e ossidata nera

Supporto tecnico