Morsetti a cuneo lavorabili (K0649)

Morsetti a cuneo lavorabili (K0649)
· Aggiunta di lunghezza per la lavorazione dei profili del pezzo

· Idoneo per serraggi multipli

· Per forze di serraggio elevate

· Utilizzabile sia in un foro filettato che in una cava a T

· Il foro oblungo consente la compensazione della tolleranza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0649.3108
K0649.3110
K0649.3112
K0649.3116
K0649.3208
K0649.3210
K0649.3212
K0649.3216
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione 2 A max.
(mm)
A min.
(mm)
B=larghezza
(mm)
C
(mm)
D=filettatura
(mm)
E
(mm)
Forza di serraggio max
(kN)
Coppia di serraggio max
(Nm)

110.58 €

1 4 giorni stretto39.536.52415M8X2521119

146.33 €

1 4 giorni stretto47422819M10X253.51537

158.24 €

1 4 giorni stretto59.5543022M12X403.52365

228.03 €

1 4 giorni stretto72654029M16X60438160

137.84 €

1 4 giorni largo39.536.53015M8X2521119

168.48 €

1 4 giorni largo47423819M10X253.51537

197.39 €

1 4 giorni largo59.5544822M12X403.52365

253.28 €

1 4 giorni largo72654829M16X60438160

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Corpo con finitura superficiale temprato Colore principale nero
Componente di finitura superficiale temprato

Supporto tecnico