Guide telescopiche, inox per montaggio laterale, estrazione totale, portata fino a 80 kg (K1715)

Guide telescopiche, inox per montaggio laterale, estrazione totale, portata fino a 80 kg (K1715)
· Bloccaggio in chiusura

· Adatto per il montaggio in piano

· Funzionamento più semplice

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1715.0300
K1715.0350
K1715.0400
K1715.0450
K1715.0500
K1715.0550
K1715.0600
K1715.0700
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa Ls
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
Capacità di carico per coppia (80.000 cicli)
(kg)
Caricamento coppia (10.000 cicli)
(kg)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)
A8
(mm)

173.24 €

1 4 giorni 304.53005065-19222418--224

184.28 €

1 4 giorni 3543505570-22425636--256

193.87 €

1 4 giorni 4034006075-19232022-160320

210.24 €

1 4 giorni 4524506580-22435240-160352

225.68 €

1 4 giorni 501500577525628841626160192416

241.71 €

1 4 giorni 550.5550507028832048044160192448

244.69 €

1 4 giorni 600600456532035251230192224512

269.05 €

1 4 giorni 698700305535238460834256288608

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza h(mm) 35.3 Larghezza W(mm) 19.1 Materiale principale Acciaio inox
Corpo con finitura superficiale lucido Tipo assemblato attacco laterale A(mm) 26
A5(mm) 32

Supporto tecnico