Guide telescopiche, in acciaio per montaggio laterale, estrazione totale, portata fino a 160 kg (K1717)

Guide telescopiche, in acciaio per montaggio laterale, estrazione totale, portata fino a 160 kg (K1717)
· Bloccaggio in chiusura

· Sganciamento rapido frontale

· Adatto per il montaggio in piano

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1717.0305
K1717.0356
K1717.0407
K1717.0457
K1717.0508
K1717.0559
K1717.0610
K1717.0660
K1717.0711
K1717.0762
K1717.0813
K1717.0864
K1717.0914
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa Ls
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
Caricamento per coppia
(kg)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)
A8
(mm)
A9
(mm)
A10
(mm)
A11
(mm)
A12
(mm)
A13
(mm)
A14
(mm)

78.94 €

1 4 giorni 914.4304.8140--184.2200.2241.3-------179.4198.5

85.58 €

1 4 giorni 355.6355.6140--235251292.1-------230.2249.3

92.31 €

1 4 giorni 406.4406.4150--285.8301.8342.9108----236.6262281300.1

98.81 €

1 4 giorni 457.2457.2150--336.6352.6393.7108----287.4312.8331.8350.9

105.58 €

1 4 giorni 508508160--387.4403.4444.5108171.5---338.2363.6382.6401.7

112.37 €

1 4 giorni 558.8558.8160--438.2454.2495.3108171.5--328.7389414.4433.4452.5

119.14 €

1 4 giorni 609.6609.6160--489505546.1108171.5--379.5439.8465.2484.2503.3

124.78 €

1 4 giorni 660.4660.4160--539.8555.8596.9108171.5--430.3490.6516535554.1

132.40 €

1 4 giorni 711.2711.2160--590.6606.6647.7108171.5--481.1541.4566.8585.8604.9

140.15 €

1 4 giorni 762762160203.2469.9641.4657.4698.5108171.5--531.9592.2617.6636.6655.7

145.77 €

1 4 giorni 812.8812.8160203.2520.7692.2708.2749.3108171.5--582.7643688.4687.4706.5

152.16 €

1 4 giorni 863.6863.6160203.2571.5743759800.1108171.5349.3-633.5693.8719.2738.2757.3

273.93 €

1 4 giorni 914.4914.4160203.2622.3793.8809.8850.9108171.5349.3501.7684.3744.6770789808.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza h(mm) 70.8 Larghezza W(mm) 19.1 Materiale principale Acciaio
Corpo con finitura superficiale passivato Tipo assemblato attacco laterale A(mm) 31.8

Supporto tecnico