Guide telescopiche, in acciaio per montaggio laterale, estrazione totale, portata fino a 227 kg, forma A sinistra (K1719)

Guide telescopiche, in acciaio per montaggio laterale, estrazione totale, portata fino a 227 kg, forma A sinistra (K1719)
· Bloccaggio in apertura e in chiusura

· Per carichi pesanti

· Sblocco manuale

· Funzionamento più semplice

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1719.03050
K1719.03560
K1719.04060
K1719.04570
K1719.05080
K1719.05590
K1719.06100
K1719.06600
K1719.07110
K1719.07620
K1719.08130
K1719.08640
K1719.09140
K1719.10160
K1719.10670
K1719.12190
K1719.13720
K1719.15240
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa Ls
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
Caricamento per coppia
(kg)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)
A8
(mm)
A9
(mm)
A10
(mm)
A11
(mm)
A12
(mm)
A13
(mm)
A14
(mm)
A15
(mm)
A16
(mm)

117.32 €

1 4 giorni 914.4304.8272---203.2260.4279.4-------153.9179.3198.4

121.76 €

1 4 giorni 355.6355.6272---254311.2330.2-------204.7230.1249.2

129.19 €

1 4 giorni 406.4406.4272---304.8362381-------255.5280.9300

137.09 €

1 4 giorni 457.2457.2272---355.6412.8431.8127------306.3331.7350.8

142.99 €

1 4 giorni 508508272---406.4463.6482.6127-----296.6357.1382.5401.6

152.01 €

1 4 giorni 558.8558.8272---457.2514.4533.4127190.5----347.7407.9433.3452.4

163.47 €

1 4 giorni 609.6609.6267---508565.2584.2127190.5----398.5458.7484.1503.2

172.03 €

1 4 giorni 660.4660.4264---558.8616635127190.5----449.3509.5534.9554

180.33 €

1 4 giorni 711.2711.2261---609.6666.8685.8127190.5----500.1560.3585.7604.8

191.44 €

1 4 giorni 762762258235-501.7660.4717.6736.6127190.5----550.9611.1636.5655.6

203.32 €

1 4 giorni 812.8812.8256235-552.5711.2768.4787.4127190.5----601.7661.9687.3706.4

240.43 €

1 4 giorni 863.6863.6256235-603.2762819.1838.2127190.5-520.7--652.5712.7738.1757.1

247.23 €

1 4 giorni 914.4914.4248235-654.1812.8869.9889127190.5368.3520.7--703.3763.5788.9807.9

288.45 €

1 4 giorni 10161016237235-755.7914.4971.5990.6127190.5368.3---804.9865.1890.5909.5

312.19 €

1 4 giorni 1066.81066.8228235-806.5965.21022.41041.4127190.5368.3---855.7915.9941.3960.4

386.31 €

1 4 giorni 1219.21219.2204235-958.91117.61174.81193.8127190.5368.3520.7825.5-1008.11068.31093.71112.8

433.53 €

1 4 giorni 1371.61371.6196235-958.912701327.21346.2127190.5368.3520.7825.5-1160.51220.81246.21265.2

510.96 €

1 4 giorni 15241524182235596.6958.91422.41479.51498.6127190.5368.3520.7825.51130.31312.91373.11398.51417.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza h(mm) 76.2 Larghezza W(mm) 19.1 Materiale principale Acciaio
Corpo con finitura superficiale galvanizzato Tipo assemblato attacco laterale Forma A
Forma-Tipo lato sinistro A(mm) 12.7

Supporto tecnico