Guide telescopiche, in acciaio per montaggio laterale, estrazione totale, portata fino a 35 kg (K1571)

Guide telescopiche, in acciaio per montaggio laterale, estrazione totale, portata fino a 35 kg (K1571)
· Chiusura smorzata integrata

· Profilo interno ed esterno divisibile

· Carico elevato

· Funzionamento più semplice

· Stabilità laterale maggiore grazie alla guida precisa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1571.0300
K1571.0350
K1571.0400
K1571.0450
K1571.0500
K1571.0550
K1571.0600
K1571.0650
K1571.0700
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa Ls
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A6
(mm)

30.35 €

1 4 giorni 300300---171

33.36 €

1 4 giorni 35035064--220

36.41 €

1 4 giorni 40040064--254

39.46 €

1 4 giorni 45045096--294

42.46 €

1 4 giorni 5005009664-344

46.26 €

1 4 giorni 55055096128-394

50.06 €

1 4 giorni 60060096160-444

53.85 €

1 4 giorni 6506509612896494

58.40 €

1 4 giorni 70070096128128544

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza h(mm) 46 Larghezza W(mm) 12.7 Materiale principale Acciaio
Corpo con finitura superficiale elettrozincato blu Tipo assemblato Montaggio laterale Caricamento per coppia(kg) 35
A(mm) 35 A1(mm) 128 A5(mm) 35

Supporto tecnico