Guide telescopiche, in acciaio per montaggio laterale, estrazione totale, portata fino a 40 kg (K1575)

Guide telescopiche, in acciaio per montaggio laterale, estrazione totale, portata fino a 40 kg (K1575)
· Chiusura automatica integrata

· Profilo interno ed esterno divisibile

· Carico elevato

· Funzionamento più semplice

· Stabilità laterale maggiore grazie alla guida precisa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1575.0300
K1575.0350
K1575.0400
K1575.0450
K1575.0500
K1575.0550
K1575.0600
K1575.0650
K1575.0700
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa Ls
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A6
(mm)

19.42 €

1 4 giorni 270270---208

21.17 €

1 4 giorni 350350---240

23.03 €

1 4 giorni 40040096--288

25.10 €

1 4 giorni 45045096--320

26.92 €

1 4 giorni 50050096128-352

28.87 €

1 4 giorni 55055096128-416

32.20 €

1 4 giorni 6006009612896416

34.34 €

1 4 giorni 65065096128128544

36.46 €

1 4 giorni 70070096128192544

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza h(mm) 46 Larghezza W(mm) 12.7 Materiale principale Acciaio
Corpo con finitura superficiale elettrozincato blu Tipo assemblato attacco laterale Caricamento per coppia(kg) 40
A(mm) 35 A1(mm) 128 A5(mm) 35

Supporto tecnico