Guide telescopiche, in acciaio per montaggio laterale, sovraestensione, portata fino a 160 kg (K1718)

Guide telescopiche, in acciaio per montaggio laterale, sovraestensione, portata fino a 160 kg (K1718)
· Bloccaggio in chiusura

· Funzionamento più semplice

· Stabilità laterale maggiore grazie alla guida precisa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1718.0300
K1718.0350
K1718.0400
K1718.0450
K1718.0500
K1718.0550
K1718.0600
K1718.0700
K1718.0790
K1718.0900
K1718.1000
K1718.1100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa Ls
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
Capacità di carico per coppia (80.000 cicli)
(kg)
Caricamento coppia (10.000 cicli)
(kg)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)
A8
(mm)

77.27 €

1 4 giorni 323.5300120130---192224---

83.79 €

1 4 giorni 373.5350120140---224256---

90.38 €

1 4 giorni 423.5400130150-160192288320128160-

96.76 €

1 4 giorni 473.5450140160-160192320352128160-

103.34 €

1 4 giorni 523.5500140160-192224384416160192-

110.01 €

1 4 giorni 573.5550140160-192224416448160192-

116.61 €

1 4 giorni 623.5600120150-256288480512192256-

129.65 €

1 4 giorni 723.5700110130288320544576608256288544

142.74 €

1 4 giorni 803.5790100100-352384672704320352384

239.12 €

1 4 giorni 923.59008090-448480768800352384416

252.24 €

1 4 giorni 1023.510007080448480512864896448480-

265.40 €

1 4 giorni 1123.5110060704485445769921024448480512

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza h(mm) 53.1 Larghezza W(mm) 19.1 Materiale principale Acciaio
Corpo con finitura superficiale passivato Tipo assemblato attacco laterale A(mm) 26

Supporto tecnico