Guide telescopiche, in acciaio per montaggio laterale, sovraestensione, portata fino a 60 kg (K1578)

Guide telescopiche, in acciaio per montaggio laterale, sovraestensione, portata fino a 60 kg (K1578)
· Profilo interno ed esterno divisibile

· Carico elevato

· Funzionamento più semplice

· Stabilità laterale maggiore grazie alla guida precisa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1578.0250
K1578.0300
K1578.0350
K1578.0400
K1578.0450
K1578.0500
K1578.0550
K1578.0600
K1578.0650
K1578.0700
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa Ls
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A7
(mm)

32.02 €

1 4 giorni 288250----192

34.62 €

1 4 giorni 33830096---242

38.09 €

1 4 giorni 38835096---292

41.54 €

1 4 giorni 4384009696--342

44.99 €

1 4 giorni 48845096128--392

48.46 €

1 4 giorni 5385009612864-442

52.79 €

1 4 giorni 588550961286432492

57.10 €

1 4 giorni 638600961289632542

61.43 €

1 4 giorni 6886509612816032592

66.61 €

1 4 giorni 7387009612819232642

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza h(mm) 50 Larghezza W(mm) 12.7 Materiale principale Acciaio
Corpo con finitura superficiale zincato e passivato Tipo assemblato Montaggio laterale Caricamento per coppia(kg) 60
A(mm) 35 A1(mm) 128 A6(mm) 35

Supporto tecnico