Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1713.0305 |
K1713.0356 |
K1713.0406 |
K1713.0457 |
K1713.0508 |
K1713.0559 |
K1713.0610 |
K1713.0660 |
K1713.0711 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa Ls (mm) | Lunghezza guida L (mm) | Caricamento per coppia (kg) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A5 (mm) | A6 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.01 € | 1 | 4 giorni | 327 | 305 | 70 | - | 260.3 | 273 | - | - | - | ||
140.69 € | 1 | 4 giorni | 378 | 356 | 68 | - | 311.1 | 323.8 | - | - | 298.4 | ||
151.21 € | 1 | 4 giorni | 429 | 406 | 65 | 250.8 | 361.9 | 374.6 | - | - | 349.2 | ||
162.24 € | 1 | 4 giorni | 479.5 | 457 | 62 | 301.6 | 412.7 | 425.4 | 212.7 | - | 400 | ||
172.56 € | 1 | 4 giorni | 530.5 | 508 | 57 | 352.4 | 463.5 | 476.2 | 238.1 | 365.2 | 450.8 | ||
183.87 € | 1 | 4 giorni | 581 | 559 | 52 | 403.2 | 514.3 | 527 | 263.5 | 415.9 | 501.6 | ||
194.56 € | 1 | 4 giorni | 632 | 610 | 46 | 454 | 565.1 | 577.8 | 288.9 | 466.7 | 552.4 | ||
203.63 € | 1 | 4 giorni | 683 | 660 | 41 | 504.8 | 615.9 | 628.6 | 314.3 | 517.7 | 603.2 | ||
207.70 € | 1 | 4 giorni | 733.5 | 711 | 36 | 555.6 | 666.7 | 679.4 | 339.7 | 568.3 | 654 |
Loading...
Altezza h(mm) | 35.3 | Larghezza W(mm) | 19.1 | Materiale principale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | passivato | Tipo assemblato | attacco laterale | A(mm) | 15.9 |
Configura
Proprietà di base
Corsa Ls(mm)
Lunghezza guida L(mm)
Caricamento per coppia(kg)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
A5(mm)
A6(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali