Guide telescopiche, in acciaio per montaggio a parete, estrazione totale, portata fino a 35 kg (K1573)

Guide telescopiche, in acciaio per montaggio a parete, estrazione totale, portata fino a 35 kg (K1573)
· Chiusura smorzata integrata

· Profilo interno ed esterno divisibile

· Carico elevato

· Funzionamento più semplice

· Stabilità laterale maggiore grazie alla guida precisa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1573.0300
K1573.0350
K1573.0400
K1573.0450
K1573.0500
K1573.0550
K1573.0600
K1573.0650
K1573.0690
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa Ls
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A6
(mm)

30.12 €

1 4 giorni 300300---230

33.14 €

1 4 giorni 35035064--280

36.14 €

1 4 giorni 40040064--315

39.16 €

1 4 giorni 45045096--365

42.17 €

1 4 giorni 5005009664-415

45.92 €

1 4 giorni 55055096128-465

49.69 €

1 4 giorni 60060096160-515

53.46 €

1 4 giorni 6506509612896565

57.99 €

1 4 giorni 69069096128128615

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza h(mm) 46 Larghezza W(mm) 12.7 Materiale principale Acciaio
Corpo con finitura superficiale elettrozincato blu Tipo assemblato Montaggio superficiale Caricamento per coppia(kg) 35
A(mm) 35 A1(mm) 128 A5(mm) 35

Supporto tecnico