Guide telescopiche, in acciaio per montaggio a superficie, sovraestensione, portata fino a 60 kg (K1579)

Guide telescopiche, in acciaio per montaggio a superficie, sovraestensione, portata fino a 60 kg (K1579)
· Profilo interno ed esterno divisibile

· Carico elevato

· Funzionamento più semplice

· Stabilità laterale maggiore grazie alla guida precisa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1579.0350
K1579.0400
K1579.0450
K1579.0500
K1579.0550
K1579.0600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa Ls
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A7
(mm)

49.81 €

1 4 giorni 388350---283

54.34 €

1 4 giorni 43840096--333

58.86 €

1 4 giorni 488450128--383

63.39 €

1 4 giorni 53850012864-433

69.03 €

1 4 giorni 5885501286432483

74.72 €

1 4 giorni 6386001289632533

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza h(mm) 50 Larghezza W(mm) 12.7 Materiale principale Acciaio
Corpo con finitura superficiale zincato e passivato Tipo assemblato Montaggio superficiale Caricamento per coppia(kg) 60
A(mm) 35 A1(mm) 128 A2(mm) 96
A6(mm) 35

Supporto tecnico