Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1353.18
Materiale principale | Acciaio inox | Codice acciaio | 1.4404 | Materiale dei componenti | Silicone |
---|---|---|---|---|---|
Colore dei componenti | rosso | Attuazione | Doppio piede | D=diametro(mm) | 28 |
H=altezza(mm) | 18 | S=spessore massimo della parete(mm) | 1.5-8 | SW=larghezza chiave(mm) | 13 |
Si trova sulla pagina di Serrature a un quarto di giro nel DESIGN igienico (K1353), il codice articolo è il seguente: K1353.18.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1353.18.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali