Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1355.18
Materiale principale | Acciaio inox | Codice acciaio | 1.4401 | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Attuazione | sistema chiave a chiave singola | D=diametro(mm) | 30 | H=altezza(mm) | 18 |
S=spessore massimo della parete(mm) | 8 |
Si trova sulla pagina di Serrature a un quarto di giro chiudibili in acciaio inox (K1355), il codice articolo è il seguente: K1355.18.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1355.18.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali