Sicurezza serrature a un quarto di giro (K0524)

Sicurezza serrature a un quarto di giro (K0524)
· Chiusura per sportelli, armadi di comando, armadi metallici o porte di macchine

· Campi di applicazione: tecnica di trasporto, montaggio, logistica, costruzione di armadi di comando

· Linguetta con cuscinetto a molla, ogni linguetta può essere combinata con ciascun alloggiamento

· Estrazione della chiave solo in posizione chiusa

· Protezione dall'acqua e dalla polvere

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0524.9
K0524.181
K0524.182
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corpo con finitura superficiale Colore principale Articolo Attuazione H=altezza
(mm)

0.84 €

1 4 giorni cromato-Chiave serratura--

3.50 €

1 4 giorni cromato-Serratura sicura a un quarto di giroChiave18.5

3.50 €

1 4 giorni Verniciatura in polvereneroSerratura sicura a un quarto di giroChiave18.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Zinco S=spessore massimo della parete(mm) 7 SW=larghezza chiave(mm) 27

Supporto tecnico