Serrature a un quarto di giro in acciaio inox (K1106)

Serrature a un quarto di giro in acciaio inox (K1106)
· Chiusura per sportelli, armadi di comando, armadi metallici o porte di macchine

· Campi di applicazione: tecnica di trasporto, montaggio, logistica, costruzione di armadi di comando

· Grado di protezione IP 65

· Acciaio inox 1.4305 e 1.4301

· Azionamento: quadro 8 mm, intaglio, doppia aletta 5 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1106.18186
K1106.20186
K1106.40186
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Attuazione

18.02 €

1 4 giorni quadrato 8 mm

18.02 €

1 4 giorni fessura

18.02 €

1 4 giorni doppia ansa 5 mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Codice acciaio 1.4305 Materiale dei componenti Acciaio inox
H=altezza(mm) 18 S=spessore massimo della parete(mm) 8 SW=larghezza chiave(mm) 27

Supporto tecnico