Morsetti a gancio forma B (K0012)

Morsetti a gancio forma B (K0012)
· Impiego flessibile

· Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi

· Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente

· Ingombro ridotto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0012.106
K0012.108
K0012.110
K0012.112
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
D=diametro
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H3
(mm)
R
(mm)
R1
(mm)
R2
(mm)
F max.
(kN)

23.55 €

1 4 giorni 11166.51041.5209.5920304.8

33.65 €

1 4 giorni 15208.51251.52511.51225508.8

50.23 €

1 4 giorni 172510.51465.53215.514326013.9

96.45 €

1 4 giorni 203212.51782.54019.518408020.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Forma B

Supporto tecnico