Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0014.110030 |
K0014.110040 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R (mm) | Coppia di serraggio max (Nm) | F max. (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48.30 € | 1 | 4 giorni | 30 | 37.2 | 13 | ||
48.68 € | 1 | 4 giorni | 40 | 31.4 | 9.8 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Corpo con finitura superficiale | ossidato nero | Forma | A |
---|---|---|---|---|---|
B(mm) | 12 | D=diametro(mm) | 20 | D1(mm) | 25 |
H=altezza(mm) | 75 | H1(mm) | 54 | H2(mm) | 30 |
H3(mm) | 9 | H4(mm) | 10 | H5 gamma di serraggio max.(mm) | 12 |
Vite a brugola DIN 912 | M10x65 |
Configura
Proprietà di base
R(mm)
Coppia di serraggio max(Nm)
F max.(kN)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali