Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0013.106 |
K0013.108 |
K0013.110 |
K0013.112 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza manuale FH (N) | Corsa S (mm) | A (mm) | B (mm) | D=filettatura (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | P (mm) | R (mm) | SW (mm) | F (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.56 € | 1 | 4 giorni | 120 | 1.2 | 70.4 | 21.5 | M6 | 20 | M6x0.5 | 56 | 60 | 53 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 30 | 17 | 4 | ||
101.56 € | 1 | 4 giorni | 120 | 1.2 | 70.4 | 21.5 | M8 | 20 | M6x0.5 | 56 | 60 | 53 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 30 | 17 | 4 | ||
115.51 € | 1 | 4 giorni | 350 | 1.5 | 96 | 33.3 | M10 | 25 | M8x0.75 | 72 | 79 | 67 | 12 | 12 | 13 | 10 | 10 | 40 | 19 | 8 | ||
135.40 € | 1 | 4 giorni | 350 | 1.5 | 96 | 33.3 | M12 | 32 | M8x0.75 | 88 | 96 | 82 | 15 | 18 | 18 | 12 | 12 | 50 | 27 | 8 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio |
---|
Configura
Proprietà di base
Forza manuale FH(N)
Corsa S(mm)
A(mm)
B(mm)
D=filettatura(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
P(mm)
R(mm)
SW(mm)
F(kN)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali