Tappi a vite con astina di livello, forma B (K1101)

Tappi a vite con astina di livello, forma B (K1101)
· Temperatura di esercizio fino a 100 °C

· Opzione con foro di sfiato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1101.219014
K1101.2191415
K1101.2211615
K1101.222038
K1101.2261815
K1101.228012
K1101.2282015
K1101.234034
K1101.242100
K1101.251114
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro esterno
(mm)
D1 D3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)

1.63 €

1 4 giorni 19G1/447917

2.02 €

1 4 giorni 19M14X1,547917

2.20 €

1 4 giorni 21M16X1,547.51018

1.68 €

1 4 giorni 22G3/847.51018

2.27 €

1 4 giorni 26M18X1,547.51021

1.82 €

1 4 giorni 28G1/247.51124

2.35 €

1 4 giorni 28M20X1,5481024

2.20 €

1 4 giorni 34G3/4591130

2.85 €

1 4 giorni 42G1510.51236

3.69 €

1 4 giorni 51G1 1/451213.542

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Colore principale nero Forma B

Supporto tecnico