Tappi a vite con esagono incassato (K1102)

Tappi a vite con esagono incassato (K1102)
· Temperatura di esercizio: tra -20 °C e +100 °C

· Pressione di esercizio fino a 70 bar

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1102.141010
K1102.15018
K1102.171215
K1102.19014
K1102.191415
K1102.22038
K1102.221615
K1102.251815
K1102.27012
K1102.272015
K1102.282215
K1102.32034
K1102.322615
K1102.322702
K1102.40001
K1102.403302
K1102.50114
K1102.504202
K1102.55112
K1102.554802
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro esterno
(mm)
D1 L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)

1.14 €

1 4 giorni 15M10X11285

0.98 €

1 4 giorni 15G1/81394

1.54 €

1 4 giorni 17M12X1,516106

1.09 €

1 4 giorni 19G1/416116

1.28 €

1 4 giorni 19M14X1,516106

1.36 €

1 4 giorni 22G3/817116

1.50 €

1 4 giorni 22M16X1,516106

1.60 €

1 4 giorni 25M18X1,517118

2.13 €

1 4 giorni 27G1/220148

2.16 €

1 4 giorni 27M20X1,518128

2.27 €

1 4 giorni 28M22X1,5181210

2.33 €

1 4 giorni 32G3/4201412

2.98 €

1 4 giorni 32M26X1,52013.512

3.98 €

1 4 giorni 32M27X22013.512

4.63 €

1 4 giorni 40G1221612

8.12 €

1 4 giorni 40M33X2211517

10.51 €

1 4 giorni 50G1 1/4251812

11.24 €

1 4 giorni 50M42X2241722

14.24 €

1 4 giorni 55G1 1/2241724

20.09 €

1 4 giorni 55M48X2241724

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Corpo con finitura superficiale lucido

Supporto tecnico