Tappi a vite con esagono incassato filettatura conica DIN 906 (K1129)

Tappi a vite con esagono incassato filettatura conica DIN 906 (K1129)
· Per la chiusura di fori con filettatura interna cilindrica

· Modello: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1129.10012
K1129.10014
K1129.10018
K1129.10034
K1129.10038
K1129.100810
K1129.10100
K1129.101010
K1129.10112
K1129.10114
K1129.101015
K1129.101215
K1129.101415
K1129.101615
K1129.102015
K1129.102215
K1129.102415
K1129.102615
K1129.103015
K1129.103615
K1129.104215
K1129.104815
K1129.2001215
K1129.2001415
K1129.2001815
K1129.2003415
K1129.2003815
K1129.200810
K1129.2010015
K1129.201010
K1129.201215
K1129.201415
K1129.201615
K1129.201815
K1129.202015
K1129.202215
K1129.202415
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Corpo con finitura superficiale D1 D1=diametro/filettatura L
(mm)
SW
(mm)

0.97 €

1 4 giorni AcciaiogalvanizzatoR1/2-1010

0.37 €

1 4 giorni AcciaiogalvanizzatoR1/4R1/4107

0.28 €

1 4 giorni AcciaiogalvanizzatoR1/8R1/885

1.91 €

1 4 giorni AcciaiogalvanizzatoR3/4-1212

0.64 €

1 4 giorni AcciaiogalvanizzatoR3/8-108

0.20 €

1 4 giorni AcciaiogalvanizzatoM8x1-84

2.42 €

1 4 giorni AcciaiogalvanizzatoR1-1217

0.21 €

1 4 giorni AcciaiogalvanizzatoM10X1-85

15.84 €

1 4 giorni AcciaiogalvanizzatoR1 1/2-2024

7.44 €

1 4 giorni AcciaiogalvanizzatoR1 1/4-1822

0.64 €

1 4 giorni AcciaiogalvanizzatoM18X1,5-108

0.33 €

1 4 giorni AcciaiogalvanizzatoM12X1,5-106

0.44 €

1 4 giorni AcciaiogalvanizzatoM14X1,5-107

0.59 €

1 4 giorni AcciaiogalvanizzatoM16X1,5-108

0.82 €

1 4 giorni AcciaiogalvanizzatoM20X1,5-1010

1.01 €

1 4 giorni AcciaiogalvanizzatoM22X1,5-1010

1.31 €

1 4 giorni AcciaiogalvanizzatoM24X1,5-1212

1.98 €

1 4 giorni AcciaiogalvanizzatoM26X1,5-1212

2.31 €

1 4 giorni AcciaiogalvanizzatoM30X1,5-1217

5.22 €

1 4 giorni AcciaiogalvanizzatoM36X1,5-1519

10.43 €

1 4 giorni AcciaiogalvanizzatoM42X1,5-1822

18.93 €

1 4 giorni AcciaiogalvanizzatoM48X1,5-2024

1.94 €

1 4 giorni Acciaio inoxlucidoR1/2-1010

0.92 €

1 4 giorni Acciaio inoxlucidoR1/4R1/4107

0.81 €

1 4 giorni Acciaio inoxlucidoR1/8R1/885

2.94 €

1 4 giorni Acciaio inoxlucidoR3/4-1212

1.29 €

1 4 giorni Acciaio inoxlucidoR3/8-108

0.66 €

1 4 giorni Acciaio inoxlucidoM8x1-84

4.29 €

1 4 giorni Acciaio inoxlucidoR1-1217

0.67 €

1 4 giorni Acciaio inoxlucidoM10X1-85

0.92 €

1 4 giorni Acciaio inoxlucidoM12X1,5-106

1.10 €

1 4 giorni Acciaio inoxlucidoM14X1,5-107

1.46 €

1 4 giorni Acciaio inoxlucidoM16X1,5-108

1.54 €

1 4 giorni Acciaio inoxlucidoM18X1,5-108

1.70 €

1 4 giorni Acciaio inoxlucidoM20X1,5-1010

1.98 €

1 4 giorni Acciaio inoxlucidoM22X1,5-1010

2.66 €

1 4 giorni Acciaio inoxlucidoM24X1,5-1212

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma A

Supporto tecnico