Vite di sfiato, forma A, senza filtro aria (K0457)

Vite di sfiato, forma A, senza filtro aria (K0457)
· Resistenza alle temperature fino a 100 °C

· Coperchio rimovibile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0457.136038
K0457.1361615
K0457.141012
K0457.1411815
K0457.1412015
K0457.1412215
K0457.147034
K0457.152100
K0457.163112
K0457.163114
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro esterno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)

1.77 €

1 4 giorni 36G3/8231711

1.77 €

1 4 giorni 36M16x1,5231711

1.99 €

1 4 giorni 41G1/2281812

1.86 €

1 4 giorni 41M18x1,52817.512

1.99 €

1 4 giorni 41M20x1,52817.512

2.05 €

1 4 giorni 41M22x1,52817.512

2.27 €

1 4 giorni 47G3/4331712

2.86 €

1 4 giorni 52G1382012

3.92 €

1 4 giorni 63G1 1/2552313.5

3.73 €

1 4 giorni 63G1 1/4492313

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Forma A

Supporto tecnico