Viti di sfiato con valvola di ritegno (K0459)

Viti di sfiato con valvola di ritegno (K0459)
· Resistenza alle temperature fino a 100 °C

· Pressione di apertura: 0,20 – 0,25 bar

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0459.30012
K0459.30014
K0459.30038
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=filettatura

2.70 €

1 4 giorni G1/2

2.32 €

1 4 giorni G1/4

2.43 €

1 4 giorni G3/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica D=diametro esterno(mm) 30 L(mm) 21
L1(mm) 10

Supporto tecnico