Viti di sfiato con paraspruzzi (K0458)

Viti di sfiato con paraspruzzi (K0458)
· Resistenza alle temperature fino a 100 °C

· Con sfiato e filtro d'aria

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0458.30012
K0458.30014
K0458.30038
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=filettatura

2.00 €

1 4 giorni G1/2

1.68 €

1 4 giorni G1/4

1.77 €

1 4 giorni G3/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica D=diametro esterno(mm) 30 L(mm) 21
L1(mm) 10

Supporto tecnico