Rondelle di bloccaggio per bloccaggio mandrino (K1441)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1441.0041
K1441.0051
K1441.0061
K1441.0062
K1441.0081
K1441.0101
K1441.0121
K1441.0161
K1441.1041
K1441.1051
K1441.1061
K1441.1062
K1441.1081
K1441.1101
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale D (foro passante per) D1
(mm)
L
(mm)

0.43 €

1 4 giorni AcciaioM412.78.7

0.43 €

1 4 giorni AcciaioM512.69.7

0.46 €

1 4 giorni AcciaioM61412

0.46 €

1 4 giorni AcciaioM61513.5

0.55 €

1 4 giorni AcciaioM82215.5

0.55 €

1 4 giorni AcciaioM102519

0.60 €

1 4 giorni AcciaioM123324

0.84 €

1 4 giorni AcciaioM163527

0.98 €

1 4 giorni Acciaio inoxM412.78.7

0.98 €

1 4 giorni Acciaio inoxM512.69.7

1.09 €

1 4 giorni Acciaio inoxM61412

1.09 €

1 4 giorni Acciaio inoxM61513.5

1.09 €

1 4 giorni Acciaio inoxM82215.5

1.13 €

1 4 giorni Acciaio inoxM102519

Loading...

  1. 1

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico