Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0664.04 |
K0664.05 |
K0664.06 |
K0664.08 |
K0664.10 |
K0664.12 |
K0664.104 |
K0664.105 |
K0664.106 |
K0664.108 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | D=filettatura (mm) | D1 (mm) | H (mm) | R (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.12 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M4 | 8 | 5.2 | 7 | 7 | ||
2.21 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M5 | 10 | 6.7 | 9 | 9 | ||
2.46 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M6 | 13.5 | 9.5 | 10 | 12.2 | ||
2.81 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M8 | 18 | 12.8 | 12 | 15.3 | ||
2.99 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M10 | 20 | 12.1 | 14 | 18.2 | ||
3.24 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M12 | 23 | 14.8 | 16 | 20 | ||
2.76 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M4 | 8 | 5.2 | 7 | 7 | ||
2.90 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M5 | 10 | 6.7 | 9 | 9 | ||
3.17 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M6 | 13.5 | 9.5 | 10 | 12.2 | ||
3.63 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M8 | 18 | 12.8 | 12 | 15.3 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
D=filettatura(mm)
D1(mm)
H(mm)
R(mm)
SW(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali