Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1736.06111 |
K1736.08111 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura | A1 (mm) | A2 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B4 (mm) | D (mm) | H=altezza (mm) | L1 (mm) | M=morsetto a leva mandrino | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.11 € | 1 | 4 giorni | 3 | 39 | 6.5 | 28 | 39 | 23 | 5.5 | 20.1 | 13.8 | M6x35 | ||
109.11 € | 1 | 4 giorni | 4 | 44 | 9 | 31 | 45 | 24 | 6.2 | 27.3 | 20.6 | M8x45 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Corpo con finitura superficiale | lucido | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Componente di finitura superficiale | lucido | Forma | H | Forma-Tipo | per morsetti a leva orizzontali |
A(mm) | 26 | B3(mm) | 8 | B5(mm) | 2 |
G=filettatura | M5X0,5 | G1 | M8x1 | L=lunghezza(mm) | 27 |
L2(mm) | 39 | P=lunghezza cavo(mm) | 300 | SW=larghezza chiave(mm) | 7 |
per morsetto a leva | K0660 |
Configura
Proprietà di base
Misura
A1(mm)
A2(mm)
B(mm)
B1(mm)
B4(mm)
D(mm)
H=altezza(mm)
L1(mm)
M=morsetto a leva mandrino
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali