Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1736.06121 |
K1736.08121 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | D (mm) | M=morsetto a leva mandrino | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.11 € | 1 | 4 giorni | 3 | 14 | 40 | 18 | 12 | 27 | 45.5 | 5.5 | 5.5 | M6x35 | ||
109.11 € | 1 | 4 giorni | 4 | 21 | 45 | 15 | 19 | 32 | 49 | 6.5 | 6.8 | M8x45 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Corpo con finitura superficiale | lucido | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Componente di finitura superficiale | lucido | Forma | V | Forma-Tipo | per morsetti a leva verticali |
B5(mm) | 2 | G=filettatura | M5X0,5 | G1 | M8x1 |
H=altezza(mm) | 30 | H1(mm) | 25 | L=lunghezza(mm) | 27 |
L1(mm) | 14.5 | L2(mm) | 39 | P=lunghezza cavo(mm) | 300 |
SW=larghezza chiave(mm) | 7 | per morsetto a leva | K0662 |
Configura
Proprietà di base
Misura
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
D(mm)
M=morsetto a leva mandrino
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali