Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0690.08 |
K0690.081 |
K0690.10 |
K0690.101 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=filettatura (mm) | D2 (mm) | H=lunghezza (mm) | H1 (mm) | S max. (mm) | F max. (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.05 € | 1 | 4 giorni | M8 x 46 | 12 | 63 | 17 | 3 | 750 | ||
3.50 € | 1 | 4 giorni | M8 x 26 | 12 | 43 | 17 | 3 | 750 | ||
4.57 € | 1 | 4 giorni | M10 x 61 | 14 | 80 | 19 | 3.5 | 1000 | ||
3.90 € | 1 | 4 giorni | M10 x 36 | 14 | 55 | 19 | 3.5 | 1000 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Materiale dei componenti | Neoprene | D1(mm) | 19 |
---|
Configura
Proprietà di base
D=filettatura(mm)
D2(mm)
H=lunghezza(mm)
H1(mm)
S max.(mm)
F max.(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali