Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0169.0616055 |
K0169.0820067 |
K0169.1025083 |
K0169.1232105 |
K0169.1636117 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Lunghezza manico (mm) | D1=diametro esterno (mm) | D4 (mm) | D6 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.28 € | 1 | 4 giorni | M6 | 54.5 | 16 | 10 | 14 | 11 | 5.5 | 5 | 3 | ||
11.90 € | 1 | 4 giorni | M8 | 67 | 20 | 13 | 18 | 13 | 6 | 6 | 4 | ||
13.42 € | 1 | 4 giorni | M10 | 83 | 25 | 16 | 21 | 13 | 8 | 6.5 | 5 | ||
17.88 € | 1 | 4 giorni | M12 | 105.5 | 32 | 20 | 26 | 16 | 10.5 | 8 | 6 | ||
21.93 € | 1 | 4 giorni | M16 | 117 | 36 | 22 | 29 | 26 | 11 | 9 | 8 |
Loading...
Materiale principale | Alluminio | Materiale dei componenti | Acciaio | Forma | E |
---|
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M
Lunghezza manico(mm)
D1=diametro esterno(mm)
D4(mm)
D6(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
L3(mm)
L4(mm)
SW(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali