Maniglie macchina girevoli simili a DIN 98, forma E, acciaio (K0168)

Maniglie macchina girevoli simili a DIN 98, forma E, acciaio (K0168)
· Impugnatura adatta ai volantini DIN 950

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0168.0616055
K0168.0820067
K0168.1025083
K0168.1232105
K0168.1636117
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza manico
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D4
(mm)
D6
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
SW
(mm)

6.62 €

1 4 giorni M654.5161014115.553

9.20 €

1 4 giorni M86720131813664

11.07 €

1 4 giorni M10832516211386.55

17.24 €

1 4 giorni M12105.53220261610.586

21.55 €

1 4 giorni M16117362229261198

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Materiale dei componenti Acciaio Forma E

Supporto tecnico