Impugnature cilindriche in plastica a scomparsa (K1469)

Impugnature cilindriche in plastica a scomparsa (K1469)
· Tatto ottimizzato e facilità di impugnatura

· Prevenzione dei contorni di disturbo

· Impugnature per volantini e manovelle

· Diverse dimensioni di filettatura

· NOVO grip design KIPP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1469.104
K1469.1104
K1469.1205
K1469.1306
K1469.1408
K1469.205
K1469.306
K1469.408
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza manico
(mm)
Codice acciaio Materiale dei componenti Misura A
(mm)
A1
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza impugnatura
(mm)
L3
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
Peso
(kg)
RoHS PL Edelstahl

14.31 €

1 4 giorni M440-Acciaio184,314132,514,535474,5---

25.16 €

1 4 giorni M4401.4404Acciaio inox184,314132,514,535474,50,0260truetrue

27.62 €

1 4 giorni M5491.4404Acciaio inox2105,316163,51844584,50,0510truetrue

31.67 €

1 4 giorni M659,51.4404Acciaio inox312,56,520204,522,55571,560,1000truetrue

36.32 €

1 4 giorni M8831.4404Acciaio inox416925265,52970986,50,2220truetrue

15.72 €

1 4 giorni M549-Acciaio2105,316163,51844584,5---

18.02 €

1 4 giorni M659,5-Acciaio312,56,520204,522,55571,56---

20.65 €

1 4 giorni M883-Acciaio416925265,52970986,5---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Versione 1 pieghevole Denominazione Impugnatura Cilindrica
Tipo di filettatura filettatura interna

Supporto tecnico