Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1468.1104 |
K1468.1205 |
K1468.1306 |
K1468.1408 |
K1468.3104 |
K1468.3205 |
K1468.3306 |
K1468.3408 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Lunghezza manico (mm) | Codice acciaio | Materiale dei componenti | Misura | D1=diametro esterno (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | Peso (kg) | RoHS | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.56 € | 1 | 4 giorni | M4 | 40 | - | Acciaio | 1 | 14 | 9 | 5 | 8 | 8 | - | - | - | ||
2.84 € | 1 | 4 giorni | M5 | 49,1 | - | Acciaio | 2 | 16 | 11 | 5,1 | 10 | 10 | - | - | - | ||
3.08 € | 1 | 4 giorni | M6 | 61,4 | - | Acciaio | 3 | 20 | 14 | 6,4 | 12 | 12 | - | - | - | ||
3.81 € | 1 | 4 giorni | M8 | 82,5 | - | Acciaio | 4 | 25 | 18 | 12,5 | 15 | 16 | - | - | - | ||
5.80 € | 1 | 4 giorni | M4 | 40 | 1.4404 | Acciaio inox | 1 | 14 | 9 | 5 | 8 | 8 | 0,0200 | true | true | ||
6.56 € | 1 | 4 giorni | M5 | 49,1 | 1.4404 | Acciaio inox | 2 | 16 | 11 | 5,1 | 10 | 10 | 0,0350 | true | true | ||
7.50 € | 1 | 4 giorni | M6 | 61,4 | 1.4404 | Acciaio inox | 3 | 20 | 14 | 6,4 | 12 | 12 | 0,0685 | true | true | ||
9.26 € | 1 | 4 giorni | M8 | 82,5 | 1.4404 | Acciaio inox | 4 | 25 | 18 | 12,5 | 15 | 16 | 0,1500 | true | true |
Loading...
Materiale principale | Termoplastica | Forma | B | Forma-Tipo | con filettatura interna |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | girevole | Denominazione | Impugnatura Cilindrica | Tipo di filettatura | filettatura interna |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M
Lunghezza manico(mm)
Codice acciaio
Materiale dei componenti
Misura
D1=diametro esterno(mm)
D2(mm)
L2(mm)
SW(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali