Manopole a cilindro di sicurezza in plastica con ritorno automatico (K1470)

Manopole a cilindro di sicurezza in plastica con ritorno automatico (K1470)
· Tatto ottimizzato e facilità di impugnatura

· Impugnature per volantini e manovelle

· Ritorno automatico in seguito al rilascio

· Diverse dimensioni di filettatura

· NOVO grip design KIPP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1470.104
K1470.205
K1470.306
K1470.408
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza manico
(mm)
Misura A
(mm)
A1
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza impugnatura
(mm)
L3
(mm)
T
(mm)

31.51 €

1 4 giorni M438184.314132.514.535474.5

33.17 €

1 4 giorni M547.52105.316163.51844584.5

33.26 €

1 4 giorni M658.5312.56.520204.522.55571.56

34.60 €

1 4 giorni M882416925265.52970986.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Materiale dei componenti Acciaio

Supporto tecnico