Impugnatura conica con filettatura sagomata, forma C (K0172)

Impugnatura conica con filettatura sagomata, forma C (K0172)
· Impugnature per volantini e manovelle

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Forma C: inserto filettato

· Diverse dimensioni di filettatura

· lucidatura a specchio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0172.106
K0172.108
K0172.1081
K0172.110
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza manico
(mm)
Misura D1=diametro esterno
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

0.92 €

1 4 giorni M6451176.21522614

0.92 €

1 4 giorni M8451178.21322616

1.60 €

1 4 giorni M8612238.51823824

2.12 €

1 4 giorni M107132910.5213.54228

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Duroplast Colore principale nero lucido Forma C

Supporto tecnico