Impugnatura conica con filettatura sagomata, forma C (K1202)

Impugnatura conica con filettatura sagomata, forma C (K1202)
· Impugnature per volantini e manovelle

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Forma C: inserto filettato

· Diverse dimensioni di filettatura

· lucidatura a specchio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1202.10618
K1202.10818
K1202.10823
K1202.11028
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza manico
(mm)
Misura D1=diametro esterno
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

1.53 €

1 4 giorni M6401186.21516214

1.99 €

1 4 giorni M8401188.51516218

2.36 €

1 4 giorni M8652238.51924218

3.15 €

1 4 giorni M109032810.522323.522

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Duroplast Colore principale nero lucido Forma C

Supporto tecnico