Manopole coniche girevoli ovali (K0651)

Manopole coniche girevoli ovali (K0651)
· Impugnature per volantini a disco con impugnatura girevole (K0164)

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Diverse dimensioni di filettatura

· lucidatura a specchio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0651.106009
K0651.1106009
K0651.1208010
K0651.208010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza manico
(mm)
Materiale dei componenti Colore dei componenti Misura D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)

8.33 €

1 4 giorni M654.7Acciaiogalvanizzato12581894.57

9.87 €

1 4 giorni M654.7Acciaio inoxlucido12581894.57

13.34 €

1 4 giorni M882.2Acciaio inoxlucido2411226105.510

11.57 €

1 4 giorni M882.2Acciaiogalvanizzato2411226105.510

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Duroplast Colore principale nero lucido

Supporto tecnico