Codice articolo del costruttore: K0172.308
Marca: KIPP
Prezzo: 2.12 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Filettatura nominale M: M8
Lunghezza manico: 61 mm
Misura: 2
D1=diametro esterno: 23 mm
D4: 18 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0172.308
Codice componente
|
---|
K0172.308 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Lunghezza manico (mm) | Misura | D1=diametro esterno (mm) | D4 (mm) | H2 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.12 € | 1 | 4 giorni | M8 | 61 | 2 | 23 | 18 | 38 | 12 |
Loading...
Materiale principale | Duroplast | Colore principale | nero lucido | Forma | F |
---|
Si trova sulla pagina di Manopole coniche con filettatura esterna forma F (K0172), il codice articolo è il seguente: K0172.308.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0172.308.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filettatura nominale M
Lunghezza manico(mm)
Misura
D1=diametro esterno(mm)
D4(mm)
H2(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0172.306 |
K0172.310 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M | Lunghezza manico (mm) | Misura | D1=diametro esterno (mm) | D4 (mm) | H2 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 € | 1 | 4 giorni | M6 | 45 | 1 | 17 | 15 | 26 | 18 | ||
2.69 € | 1 | 4 giorni | M10 | 71 | 3 | 29 | 21 | 42 | 20 |