Piastre per piedini di livellamento forma A (K0425)

Piastre per piedini di livellamento forma A (K0425)
· Componenti per l'assemblaggio di un piedino di regolazione

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio

· Ogni piatto può essere combinato con ciascun mandrino filettato

· La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piede regolabile

· Materiale: piatto in zinco pressofuso o in acciaio inox 1.4305

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0425.10401
K0425.10451
K0425.10501
K0425.10601
K0425.10602
K0425.10801
K0425.10802
K0425.11001
K0425.11002
K0425.11201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale D=diametro piastra
(mm)
Carico massimo
(kN)

6.03 €

1 4 giorni Zinco4020

6.70 €

1 4 giorni Zinco4525

7.03 €

1 4 giorni Zinco5025

10.29 €

1 4 giorni Zinco6035

23.20 €

1 4 giorni Acciaio inox6045

12.47 €

1 4 giorni Zinco8035

32.36 €

1 4 giorni Acciaio inox8045

15.85 €

1 4 giorni Zinco10035

49.77 €

1 4 giorni Acciaio inox10045

20.32 €

1 4 giorni Zinco12035

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma A H=altezza(mm) 18

Supporto tecnico