Piastre per piedini di livellamento in plastica, versione per impieghi gravosi, forma D (K0424)

Piastre per piedini di livellamento in plastica, versione per impieghi gravosi, forma D (K0424)
· Componenti per l'assemblaggio di un piedino di regolazione

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio

· Ogni piatto può essere combinato con ciascun mandrino filettato

· La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piede regolabile

· Forma D con foro di avvitamento (chiuso) con piastra antiscivolo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0424.41251
K0424.41751
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
D=diametro piastra
(mm)
H=altezza
(mm)
Carico massimo
(kN)

17.97 €

1 4 giorni 961254818

36.02 €

1 4 giorni 1351754925

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Colore principale nero Forma D

Supporto tecnico