Piastre piedini girevoli allungate in plastica, forma D (K0654)

Piastre piedini girevoli allungate in plastica, forma D (K0654)
· Componenti per l'assemblaggio di un piede articolato

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio

· Ogni piatto può essere combinato con ciascun mandrino filettato o testina rotante

· La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piede articolato

· Fissabile al pavimento tramite bracci

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0654.40803

Codice componente
K0654.40803
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.22 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Forma D D=diametro piastra(mm) 80
H=altezza(mm) 21 Carico massimo(kN) 30

Si trova sulla pagina di Piastre piedini girevoli allungate in plastica, forma D (K0654), il codice articolo è il seguente: K0654.40803.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0654.40803.

Supporto tecnico