Piedini girevoli in plastica, forma D (K0415)

Piedini girevoli in plastica, forma D (K0415)
· Componenti per l'assemblaggio di un piede articolato

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio

· Ogni piatto può essere combinato con ciascun mandrino filettato o testina rotante

· La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piede articolato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0415.4080
K0415.4100
K0415.4120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
D=diametro piastra
(mm)

4.51 €

1 4 giorni 5580

9.04 €

1 4 giorni 74100

10.70 €

1 4 giorni 94120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Colore principale nero Forma D
H=altezza(mm) 20 Carico massimo(kN) 9

Supporto tecnico