Piedini girevoli, forma C (K0416)

Piedini girevoli, forma C (K0416)
· Componenti per l'assemblaggio di un piede articolato

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio

· Ogni piatto può essere combinato con ciascun mandrino filettato o testina rotante

· La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piede articolato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0416.30801
K0416.30802
K0416.31001
K0416.31002
K0416.31201
K0416.31202
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale A
(mm)
D=diametro piastra
(mm)
Carico massimo
(kN)

14.52 €

1 4 giorni Zinco558030

35.68 €

1 4 giorni Acciaio inox558035

18.66 €

1 4 giorni Zinco7410035

53.10 €

1 4 giorni Acciaio inox7410040

20.22 €

1 4 giorni Zinco9412035

68.03 €

1 4 giorni Acciaio inox9412040

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma C H=altezza(mm) 18

Supporto tecnico