Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0551.01 |
K0551.03 |
K0551.05 |
K0551.07 |
K0551.09 |
K0551.11 |
K0551.13 |
K0551.15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza di attrazione (valore configurabile) (N) | Diametro esterno (Ø) | Spazio al muro di ferro (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.83 € | 1 | 4 giorni | 8 | 6 | 1.5 | 20 | 10 | ||
4.83 € | 1 | 4 giorni | 22 | 8 | 1.5 | 20 | 10 | ||
5.90 € | 1 | 4 giorni | 40 | 10 | 2 | 20 | 8 | ||
7.83 € | 1 | 4 giorni | 60 | 13 | 2.5 | 20 | 6 | ||
10.64 € | 1 | 4 giorni | 125 | 16 | 3 | 20 | 2 | ||
16.86 € | 1 | 4 giorni | 250 | 20 | 4 | 25 | 5 | ||
36.90 € | 1 | 4 giorni | 400 | 25 | 5 | 35 | 7 | ||
67.30 € | 1 | 4 giorni | 600 | 32 | 6 | 40 | 4.5 |
Loading...
Magnete (materiale) | Magneti in samario-cobalto | Materiale dei componenti | Ottone | Componente di finitura superficiale | massa |
---|---|---|---|---|---|
Forma | A | Temperatura max.(°C) | 200 |
Configura
Proprietà di base
Forza di attrazione (valore configurabile)(N)
Diametro esterno(Ø)
Spazio al muro di ferro(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali