Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0551.02 |
K0551.04 |
K0551.06 |
K0551.08 |
K0551.10 |
K0551.12 |
K0551.14 |
K0551.16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | D1=filettatura | Spazio al muro di ferro (mm) | H=altezza (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.24 € | 1 | 4 giorni | 6 | M3 | 1.5 | 20 | 5 | ||
5.92 € | 1 | 4 giorni | 8 | M3 | 1.5 | 20 | 5 | ||
7.11 € | 1 | 4 giorni | 10 | M4 | 2 | 20 | 7 | ||
9.07 € | 1 | 4 giorni | 13 | M4 | 2.5 | 20 | 7 | ||
12.41 € | 1 | 4 giorni | 16 | M4 | 3 | 25 | 8 | ||
17.97 € | 1 | 4 giorni | 20 | M6 | 4 | 25 | 6 | ||
37.46 € | 1 | 4 giorni | 25 | M6 | 5 | 35 | 8 | ||
67.54 € | 1 | 4 giorni | 32 | M6 | 6 | 40 | 6 |
Loading...
Magnete (materiale) | Magneti in samario-cobalto | Materiale dei componenti | Ottone | Componente di finitura superficiale | massa |
---|---|---|---|---|---|
Forma | B | Temperatura max.(°C) | 200 |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
D1=filettatura
Spazio al muro di ferro(mm)
H=altezza(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali