Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0552.01 |
K0552.02 |
K0552.03 |
K0552.04 |
K0552.05 |
K0552.06 |
K0552.07 |
K0552.08 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza di attrazione (valore configurabile) (N) | Diametro esterno (Ø) | D1=filettatura | H=altezza (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | Può essere accorciato di (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.20 € | 1 | 4 giorni | 12 | 8 | M3 | 12 | 5 | 3 | ||
4.80 € | 1 | 4 giorni | 24 | 10 | M4 | 16 | 7 | 7 | ||
5.50 € | 1 | 4 giorni | 60 | 13 | M4 | 18 | 7 | 3 | ||
5.82 € | 1 | 4 giorni | 90 | 16 | M4 | 20 | 7 | 6 | ||
10.06 € | 1 | 4 giorni | 135 | 20 | M5 | 25 | 9 | 9 | ||
21.44 € | 1 | 4 giorni | 190 | 25 | M6 | 30 | 9 | 10 | ||
37.12 € | 1 | 4 giorni | 300 | 35 | M8 | 40 | 13 | 10 | ||
74.65 € | 1 | 4 giorni | 550 | 50 | M12 | 50 | 13 | 13 |
Loading...
Magnete (materiale) | Magnete in neodimio | Materiale dei componenti | Acciaio | Componente di finitura superficiale | galvanizzato |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max.(°C) | 80 |
Configura
Proprietà di base
Forza di attrazione (valore configurabile)(N)
Diametro esterno(Ø)
D1=filettatura
H=altezza(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Può essere accorciato di(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali