Magneti vaso profondo con perno AlNiCo (K0547)

Magneti vaso profondo con perno AlNiCo (K0547)
· Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti

· Temperatura fino a 450 °C

· L'altezza può essere diminuita dal cliente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0547.01
K0547.02
K0547.03
K0547.04
K0547.05
K0547.06
K0547.07
K0547.08
K0547.09
K0547.10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di attrazione (valore configurabile)
(N)
Diametro esterno
(Ø)
D1=diametro perno
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=lunghezza
(mm)

3.83 €

1 4 giorni 1.763202288

4.09 €

1 4 giorni 483203288

4.60 €

1 4 giorni 8.5104206288

5.21 €

1 4 giorni 12134207288

6.20 €

1 4 giorni 20165205288

7.88 €

1 4 giorni 50206256338

12.85 €

1 4 giorni 1152583554510

25.54 €

1 4 giorni 20032104035010

49.81 €

1 4 giorni 24040155057020

86.66 €

1 4 giorni 42050186028525

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Magnete (materiale) Magnete in Alnico Componente di finitura superficiale galvanizzato Temperatura max.(°C) 450

Supporto tecnico