Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1405.12 |
K1405.15 |
K1405.18 |
K1405.24 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza di attrazione (valore configurabile) (N) | Diametro esterno (Ø) | D1=foro di fissaggio (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.71 € | 1 | 4 giorni | 18 | 12 ±0.1 | 3.5 ±0.1 | 3 ±0.1 | ||
2.85 € | 1 | 4 giorni | 29 | 15 ±0.1 | 4.5 ±0.1 | 3.5 ±0.1 | ||
3.75 € | 1 | 4 giorni | 41 | 18 ±0.1 | 4.5 ±0.1 | 4 ±0.1 | ||
6.10 € | 1 | 4 giorni | 66 | 24 ±0.1 | 5.5 ±0.1 | 4 ±0.1 |
Loading...
Magnete (materiale) | Magnete in neodimio | Corpo con finitura superficiale | galvanizzato | Forma | A |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max.(°C) | 80 | Coppia di serraggio max(Nm) | 3 |
Configura
Proprietà di base
Forza di attrazione (valore configurabile)(N)
Diametro esterno(Ø)
D1=foro di fissaggio(mm)
H(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali